Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2T09-11A
øa < øb
øa > øb
Nota) ⌀D1 è il diametro massimo.
Codice componente
|
---|
KQ2T09-11A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giunto, diam. diverso | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 10 | 26 giorni | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 9 | 11 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Si trova sulla pagina di KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a T di riduzione, il codice articolo è il seguente: KQ2T09-11A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2T09-11A.
Configura
Proprietà di base
Giunto, diam. diverso
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2T03-05A |
KQ2T03-07A |
KQ2T04-06A |
KQ2T09-13A |
KQ2T10-08A |
KQ2T10-08A-X12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Giunto, diam. diverso | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 10 | 26 giorni | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 3 | 5 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.90 € | 10 | 4 giorni | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 3 | 7 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.23 € | 10 | 3 giorni | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 4 | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
8.74 € | 10 | 26 giorni | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 9 | 13 | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.94 € | 5 | 4 giorni | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 10 | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.15 € | 5 | 26 giorni | [Raccordo a T con diam. diverso] Riduttore a T | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |