Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
øa < øb
øa > øb
Nota) ⌀D1 è il diametro massimo.
Codice componente
|
---|
KQ2T06-04A |
KQ2T06-08A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giunto, diam. diverso | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 6 | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.24 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Raccordo a T con diam. diverso] Giunto riduttore a T | - | 6 | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Giunto, diam. diverso
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali