Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2D04-M6A1
Male Delta Union KQ2D (Gasket Seal) dimensional drawing
Side view
Release button dimensions (Applicable for oval types only)
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD | Release Button Dimensions | L1 | L2 | A | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2D04-M5□1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 20.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.6 |
M6 × 1.0 | KQ2D04-M6□1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 21.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 6.4 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2D06-M5□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 21.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 9.8 |
M6 × 1.0 | KQ2D06-M6□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 22.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 9.7 |
*□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD Note: | L1 | L2 | A | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2D04-M5□ | 10 | 8.2 | 15.8 | 20.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.6 |
M6 × 1.0 | KQ2D04-M6□ | 10 | 8.2 | 15.8 | 21.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 6.4 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2D06-M5□ | 12 | 10.4 | 16.8 | 21.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 9.8 |
M6 × 1.0 | KQ2D06-M6□ | 12 | 10.4 | 16.8 | 22.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 9.7 |
Note: øD is the maximum diameter.
Main part.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Materials.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Applicable tube with a circular shaped release button.
Usable fluids | Air, water | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube with a ovular shaped release button.
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Codice componente
|
---|
KQ2D04-M6A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | 4 | M | 6×1.0 | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto delta |
Si trova sulla pagina di KQ2D, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito, il codice articolo è il seguente: KQ2D04-M6A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2D04-M6A1.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2D04-M5A1 |
KQ2D04-M5N |
KQ2D04-M5N1 |
KQ2D04-M6N |
KQ2D04-M6N1 |
KQ2D06-M5A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.21 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.47 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.31 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | M | 6×1.0 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.68 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | M | 6×1.0 | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.56 € | 10 | 3 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | 6 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |