Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2LE10-00A
Bulkhead Male Elbow KQ2LE outline drawing
(Units: mm)
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Model | T (M) | H1 (width Across flats) | H2 (width Across flats) | B | E | øD | Release Button Dimensions | Mounting hole | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | Ribbed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | KQ2LE04-00□1 | M12 × 1 | 14 | 14 | 14.8 | 28.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 21.2 | ● |
ø6 | KQ2LE06-00□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 15.5 | 29.6 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 29.4 | - |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Codice componente
|
---|
KQ2LE10-00A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo raccordo | Materiale corpo principale | Montaggio a vite, direzione | Gomiti | Giunto, diam. uguale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 10 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
---|
Si trova sulla pagina di KQ2LE*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete a gomito, il codice articolo è il seguente: KQ2LE10-00A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2LE10-00A.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Montaggio a vite, direzione
Gomiti
Giunto, diam. uguale
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Tipo
Tipo raccordo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2LE03-00A |
KQ2LE03-00N |
KQ2LE04-00A |
KQ2LE10-00A-X12 |
KQ2LE10-00A-X35 |
KQ2LE10-00N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo raccordo | Materiale corpo principale | Montaggio a vite, direzione | Gomiti | Giunto, diam. uguale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.97 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.02 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
8.95 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
9.79 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
8.89 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 10 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |