Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2H04-02AP
Male Connector KQ2H (Gasket Seal) KQ2H01, 05 Series / KQ2H01-33, 34, 35 Series / KQ2H03-33, 34, 35 Series / KQ2H05-34, 35 Series product image example
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
(Units: mm)
KQ2H01/05 Series dimensional drawing
(Units: mm)
KQ2H01/05 Series release button dimensional drawing
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD | Release Button Dimensions | L | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2H01-01□P1 | 12 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 14.1 | 8.9 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.3 |
1/4 | KQ2H01-02□P1 | 17 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 15 | 7.4 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 15.1 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2H05-01□P1 | 12 | 8.3 | 8.4 | 11 | 16.7 | 11.5 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 6.8 |
1/4 | KQ2H05-02□P1 | 17 | 8.3 | 8.4 | 11 | 15 | 7.4 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 13.9 |
(Units: mm)
KQ2H01-33, 34, 35 Series / KQ2H03-33, 34, 35 Series / KQ2H05-34, 35 Series dimensional drawing example
(Units: mm)
KQ2H01-33, 34, 35 Series / KQ2H03-33, 34, 35 Series / KQ2H05-34, 35 Series release button dimensional drawing
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD | Release Button Dimensions | L | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2H01-33□P1 | 11.11 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 16.8 | 11.4 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.9 |
1/8 | KQ2H01-34□P1 | 12.7 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 14.3 | 8.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | |
1/4 | KQ2H01-35□P1 | 17.46 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 15.6 | 7.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 16.6 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2H03-33□P1 | 11.11 | 7.7 | 7.7 | 10 | 19 | 13.6 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 13.9 |
1/8 | KQ2H03-34□P1 | 12.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 16.4 | 11 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 7.6 | |
1/4 | KQ2H03-35□P1 | 17.46 | 7.7 | 7.7 | 10 | 15.6 | 7.5 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 16 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2H05-34□P1 | 12.7 | 8.3 | 8.4 | 11 | 16.9 | 11.5 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.6 | 7.8 |
1/4 | KQ2H05-35□P1 | 17.46 | 8.3 | 8.4 | 11 | 15.6 | 7.5 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 15.3 |
Codice componente
|
---|
KQ2H04-02AP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 4 | R | 1/4 | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Semigiunto |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Colore | Bianco |
Si trova sulla pagina di KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto, il codice articolo è il seguente: KQ2H04-02AP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2H04-02AP.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2H01-02NP |
KQ2H01-33AP |
KQ2H01-33NP |
KQ2H04-02AP1 |
KQ2H04-02NP |
KQ2H04-02NP1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | R | 1/4 | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.65 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | NPT | 1/16 | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.98 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | NPT | 1/16 | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
2.32 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 4 | R | 1/4 | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
2.55 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | R | 1/4 | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.55 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | R | 1/4 | Ellisse | Grigio chiaro | N/D |