Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Male Elbow KQ2L (Gasket Seal) outline drawing
(Units: mm)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread G | Model | H (width Across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | Rib ✓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2L04-G01□1 | 12 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 6.3 | ● |
1/4 | KQ2L04-G02□1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 20.3 | 17.9 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 16.7 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2L06-G01□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 6.7 | - |
1/4 | KQ2L06-G02□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 21.4 | 20.1 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 17.2 | - | |
3/8 | KQ2L06-G03□1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.4 | 20.1 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 28.9 | - |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
Codice componente
|
---|
KQ2L07-03AP |
KQ2L09-03AP |
KQ2L11-03AP |
KQ2L13-03AP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.74 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.85 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.37 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Giunto a gomito |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Applicazione
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali