• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

KQ2LU, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito (Codici componente - Download CAD)

KQ2LU, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Improved tube insertion and removal.
[Applications]
· Use to branch into two directions at right angles to a female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KQ2LU06-02NS

Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) Specifications

Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant): Related Images

Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) External Appearance

Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant): Related Images

Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) Dimensional Outline Drawing

Applicable tube outer diameter
mm
Connection thread
R
Model H
(hex size)
øDNote) L1L2L3A* M P øO øN Q1Q2Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2LU04-01□S 10 8.2 15.8 23.3 27.4 24.3 13.3 8.2 6 3.2 15.8 7.9 6 4.1 3 9.5
1/4 KQ2LU04-02□S 14 8.2 15.8 27.7 31.8 27.1 13.3 8.2 6 3.2 15.8 7.9 6 4.1 3 19.3
ø6 1/8 KQ2LU06-01□S 12 10.4 16.5 24 29.2 26.1 13.3 10.4 6 3.2 16.5 10 13.9 11 4.5 10.6
1/4 KQ2LU06-02□S 14 10.4 16.5 28.4 33.6 28.9 13.3 10.4 6 3.2 16.5 10 13.9 11 4.5 19.5
3/8 KQ2LU06-03□S 17 10.4 16.5 29.8 35 29.9 13.3 10.4 6 3.2 16.5 10 13.9 11 4.5 31.5
ø8 1/8 KQ2LU08-01□S 14 13.2 18.2 25.7 32.3 29.2 14.2 13.2 8 4.2 18.2 13.1 26.3 18.2 6 16.4
1/4 KQ2LU08-02□S 14 13.2 18.2 30.1 36.7 32 14.2 13.2 8 4.2 18.2 13.1 26.3 18.2 6 21.5
3/8 KQ2LU08-03□S 17 13.2 18.2 31.5 38.1 33 14.2 13.2 8 4.2 18.2 13.1 26.3 18.2 6 33.3
ø10 1/4 KQ2LU10-02□S 17 15.9 20.3 32.2 40.2 35.5 15.6 15.9 8 4.2 20.3 15.9 40.8 29 7.5 26.6
3/8 KQ2LU10-03□S 17 15.9 20.3 33.6 41.6 36.5 15.6 15.9 8 4.2 20.3 15.9 40.8 29 7.5 34.4
1/2 KQ2LU10-04□S 22 15.9 20.3 37.8 45.8 39.4 15.6 15.9 8 4.2 20.3 15.9 40.8 29 7.5 62.3
ø12 1/4 KQ2LU12-02□S 19 18.5 22.5 34.4 43.6 38.9 17 18.5 8 4.2 22.5 17.9 57.2 45.2 9 37.7
3/8 KQ2LU12-03□S 19 18.5 22.5 35.8 45 39.9 17 18.5 8 4.2 22.5 17.9 57.2 45.2 9 40.6
1/2 KQ2LU12-04□S 22 18.5 22.5 40 49.2 42.8 17 18.5 8 4.2 22.5 17.9 57.2 45.2 9 62.7

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD represents maximum diameter.

Codice componente
KQ2LU06-02NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Materiale filettatura Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

4.18 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneStandard/Mini[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-6R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione a gomito

Si trova sulla pagina di KQ2LU, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito, il codice articolo è il seguente: KQ2LU06-02NS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2LU06-02NS.

Tipologia prodotto

Codice componente
10-KQ2LU06-02NS
10-KQ2LU06-03NS
10-KQ2LU08-01NS
KQ2LU06-03A
KQ2LU06-03A-X35
KQ2LU06-03AS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Materiale filettatura Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

5.85 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-6R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

6.45 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-6R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

6.06 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-8R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

4.56 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP-6R3/82BiancoSenza sigillanteCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

7.61 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP-6R3/82NeroSenza sigillanteCirconferenza perfettaGrigio chiaroModifica colore corpo

4.56 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP-6R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

Supporto tecnico