Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Gasket Seal) External Appearance
Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Gasket Seal) Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread UNF | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 10-32UNF | KQ2Z01-32□ | 8 | 7.1 | 9.8 | 16.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 5.9 |
ø5/32 | 10-32UNF | KQ2Z03-32□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 16.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 6.2 |
ø1/4 | 10-32UNF | KQ2Z07-32□ | 8 | 11.1 | 13.4 | 18.4 | 12.1 | 24 | 20.5 | 13.3 | 11.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 13.4 |
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | M5 ×; 0.8 | KQ2Z04-M5□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 16.5 | 11.4 | 18.4 | 14.9 | 13.3 | 8.2 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 6.2 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2Z01-32A |
KQ2Z01-32N |
KQ2Z03-32A |
KQ2Z03-32N |
KQ2Z04-M5A |
KQ2Z04-M5A-X35 |
KQ2Z04-M5N |
KQ2Z07-32A |
KQ2Z07-32N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | - | UNF | 10-32 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.05 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | UNF | 10-32 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.85 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | - | UNF | 10-32 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.05 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | UNF | 10-32 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.05 € 3.28 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
5.81 € | 10 | 4 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
5.23 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
6.97 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | - | UNF | 10-32 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.16 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | UNF | 10-32 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione A |
Diramazione A | Diramazione A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali