Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) External Appearance
Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread NPT | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective area (mm2) | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2ZD01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 21.2 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2ZD03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 21.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2ZD05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 22.4 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2ZD07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 40.8 | 37.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 25.5 |
1/4 | KQ2ZD07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 44.2 | 39.8 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 32.4 | |
3/8 | KQ2ZD07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 45.6 | 40.9 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 44.8 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2ZD09-35□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 22.4 | 49.2 | 44.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48.7 |
3/8 | KQ2ZD09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 23 | 49.8 | 45.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 56.8 | |
1/2 | KQ2ZD09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 83.3 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2ZD11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 56.3 | 51.9 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 71.1 |
3/8 | KQ2ZD11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 56.7 | 52 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 73.2 | |
1/2 | KQ2ZD11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 93.3 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2ZD13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 64.4 | 59.7 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 137.2 |
1/2 | KQ2ZD13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 67.6 | 61.2 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 155 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1 represents maximum diameter.
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective area (mm2) | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||
ø4 | 1/8 | ZQ2ZD04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 21.3 |
1/4 | ZQ2ZD04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 29 | |
3/8 | ZQ2ZD04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 40.9 | |
ø6 | 1/8 | ZQ2ZD06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 22.5 |
1/4 | ZQ2ZD06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 30.2 | |
3/8 | ZQ2ZD06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 42.1 | |
ø8 | 1/8 | ZQ2ZD08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 45.8 | 42.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48.7 |
1/4 | ZQ2ZD08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 49.2 | 44.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48 | |
3/8 | ZQ2ZD08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 49.8 | 44.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 55.9 | |
1/2 | ZQ2ZD08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 82.1 | |
ø10 | 1/4 | ZQ2ZD10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 56.2 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 69 |
3/8 | ZQ2ZD10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 56.6 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 71 | |
1/2 | ZQ2ZD10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60 | 53.6 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 92.9 | |
ø12 | 1/4 | ZQ2ZD12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 62.4 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 115.6 |
3/8 | ZQ2ZD12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 62.8 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 110.7 | |
1/2 | ZQ2ZD12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 66 | 59.6 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 124.7 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1 represents maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2ZD07-36AS |
KQ2ZD09-36AS |
KQ2ZD11-36AS |
KQ2ZD13-36AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 4 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
14.97 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 4 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
17.02 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 4 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
19.89 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 4 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione A |
Diramazione A | Raggio diramazione doppia |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali