Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2U04-U01N
One-Touch Fittings KQ2 Series Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (hex size) | øDNote) | L | A | M | P | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø3.2 | M5 ×; 0.8 | KQ2U23-M5□ | 10 | 7.1 | 33.8 | 30.8 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 5.8 |
ø4 | M5 ×; 0.8 | KQ2U04-M5□ | 10 | 8.2 | 33.9 | 30.9 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.7 |
M6 ×; 1.0 | KQ2U04-M6□ | 10 | 8.2 | 34.9 | 30.9 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 6.6 | |
ø6 | M5 ×; 0.8 | KQ2U06-M5□ | 12 | 10.4 | 35 | 32 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 10 |
M6 ×; 1.0 | KQ2U06-M6□ | 12 | 10.4 | 36 | 32 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 9.8 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.
Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread UNF | Model | H (hex size) | øDNote) | L | P | A | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 10-32UNF | KQ2U01-32□ | 8 | 7.1 | 33.8 | 7.1 | 30.3 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 5 |
ø5/32 | 10-32UNF | KQ2U03-32□ | 10 | 8.2 | 33.9 | 8.2 | 30.4 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.6 |
ø1/4 | 10-32UNF | KQ2U07-32□ | 12 | 11.1 | 35.2 | 11.1 | 31.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 11.2 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.
Uni One-Touch Fittings KQ2 Series Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread Uni | Model | H (hex size) | øDNote) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2U04-U01□ | 11 | 8.2 | 35.4 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 8.6 |
1/4 | KQ2U04-U02□ | 14 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 31 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 14.6 | |
ø6 | 1/8 | KQ2U06-U01□ | 12 | 10.4 | 36.8 | 10.4 | 32 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 10 |
1/4 | KQ2U06-U02□ | 14 | 10.4 | 38.5 | 10.4 | 32.1 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 15 | |
3/8 | KQ2U06-U03□ | 17 | 10.4 | 39.3 | 10.4 | 32.9 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 23.3 | |
ø8 | 1/8 | KQ2U08-U01□ | 14 | 13.2 | 41.6 | 13.2 | 36.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.6 |
1/4 | KQ2U08-U02□ | 14 | 13.2 | 42.6 | 13.2 | 36.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 18.3 | |
3/8 | KQ2U08-U03□ | 17 | 13.2 | 42.4 | 13.2 | 36 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 25.5 | |
ø10 | 1/4 | KQ2U10-U02□ | 17 | 15.9 | 47.6 | 15.9 | 41.2 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9 | 25.3 |
3/8 | KQ2U10-U03□ | 19 | 15.9 | 47.5 | 15.9 | 41.1 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 31.6 | |
1/2 | KQ2U10-U04□ | 22 | 15.9 | 49.4 | 15.9 | 40.8 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 47.6 | |
ø12 | 1/4 | KQ2U12-U02□ | 22 | 18.5 | 52.1 | 18.5 | 45.7 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 42.6 |
3/8 | KQ2U12-U03□ | 22 | 18.5 | 52 | 18.5 | 45.6 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11 | 41.2 | |
1/2 | KQ2U12-U04□ | 22 | 18.5 | 53.4 | 18.5 | 44.8 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 48.8 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of Uni thread
Note) øD represents maximum diameter.
Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread Uni | Model | H (hex size) | øDNote) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2U01-U01□ | 11.11 | 7.1 | 35.1 | 7.1 | 30.3 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 8.2 |
1/4 | KQ2U01-U02□ | 14.29 | 7.1 | 37.4 | 7.1 | 31 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 14.6 | |
ø5/32 | 1/8 | KQ2U03-U01□ | 11.11 | 8.2 | 35.4 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 8.7 |
1/4 | KQ2U03-U02□ | 14.29 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 31 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 14.8 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-U01□ | 11.11 | 9.1 | 35.8 | 9.1 | 31 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 9 |
1/4 | KQ2U05-U02□ | 14.29 | 9.1 | 38.1 | 9.1 | 31.7 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 15.3 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-U01□ | 12.7 | 11.1 | 37.7 | 11.1 | 32.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 12 |
1/4 | KQ2U07-U02□ | 14.29 | 11.1 | 38.8 | 11.1 | 32.4 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 16.3 | |
3/8 | KQ2U07-U03□ | 17.46 | 11.1 | 39.7 | 11.1 | 33.3 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 25.1 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-U01□ | 14.29 | 13.2 | 41.6 | 13.2 | 36.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.9 |
1/4 | KQ2U09-U02□ | 14.29 | 13.2 | 42.6 | 13.2 | 36.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 18.6 | |
3/8 | KQ2U09-U03□ | 17.46 | 13.2 | 42.4 | 13.2 | 36 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 26.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-U02□ | 17.46 | 15.4 | 47.2 | 15.4 | 40.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 24.8 |
3/8 | KQ2U11-U03□ | 19 | 15.4 | 47.1 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 31.5 | |
1/2 | KQ2U11-U04□ | 22.23 | 15.4 | 49.3 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 81 | 23.8 | 8.9 | 48.9 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-U02□ | 22.23 | 19.3 | 52.5 | 19.3 | 46.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 9 | 44.3 |
3/8 | KQ2U13-U03□ | 22.23 | 19.3 | 52.4 | 19.3 | 46 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 11 | 43 | |
1/2 | KQ2U13-U04□ | 22.23 | 19.3 | 54 | 19.3 | 45.4 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 12.1 | 50 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of Uni thread
Note) øD represents maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2U04-U01N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | Uni | 1/8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione |
Si trova sulla pagina di KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "Y", il codice articolo è il seguente: KQ2U04-U01N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2U04-U01N.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2U01-U01N |
KQ2U01-U02A |
KQ2U01-U02N |
KQ2U04-U02A |
KQ2U04-U02A-X35 |
KQ2U04-U02N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | Uni | 1/8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
12.32 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | - | Uni | 1/4 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | Uni | 1/4 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.98 € | 10 | 4 giorni | [Resina PP] PP | [Resina PP] PP | - | 4 | Uni | 1/4 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.58 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.18 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | Uni | 1/4 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |