One-Touch Fitting KQ2 Series, Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Gasket Seal) (Codici componente - Download CAD)

One-Touch Fitting KQ2 Series, Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Gasket Seal)
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into three directions at right angles to a female thread. Three individual parts rotate 360°.
[Please refer to the manufacturer's catalog]
· Applicable tube outer diameter (inch) connection thread [UNF] release button oval (P. 40) round (P.145)

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2VT01-32A
KQ2VT01-32N
KQ2VT03-32A
KQ2VT03-32N
KQ2VT07-32A
KQ2VT07-32N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale filettatura

19.40 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP

19.56 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.

19.40 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP

19.56 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.

30.45 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP

30.68 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Gomito triplo universale
Connection Type UNF Connection screw 10-32 Number of Connection Tubes(pc.) 3
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Arancione

Supporto tecnico