Extended Plug-In Elbow 10-KQ2W, One-Touch Fitting (Codici componente)

Extended Plug-In Elbow 10-KQ2W, One-Touch Fitting
Extended plug-in elbow compatible with metric-size tubing.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Generally use in the same way as a union elbow. Multi-leveled piping is also possible with the plug-in elbow to prevent interference between fittings.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2W04-99A
10-KQ2W06-99A
10-KQ2W08-99A
10-KQ2W10-99A
10-KQ2W12-99A
10-KQ2W23-99A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

4.90 €

10 26 giorni 44

5.32 €

10 26 giorni 66

5.76 €

10 26 giorni 88

6.32 €

5 26 giorni 1010

7.18 €

5 26 giorni -12

6.85 €

1 26 giorni -3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Attacchi, riduttori Gomito dritto lungo Connection Type Collegamento asta Number of Connection Tubes(pc.) 2
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico