Extended Male Elbow 10-KQ2W (Sealant), One-Touch Fitting

Extended Male Elbow 10-KQ2W (Sealant), One-Touch Fitting
Extended male elbow fitting with one-touch insertion and removal.
[Features]
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· The chuck provides secure retention and the collet increases the holding force on the tube.
· The use of a special profile ensures sealing and reduces resistance when the tube is inserted.
· Chuck is prevented from biting too deeply into the tube.
· Body and thread part rotate allowing for positioning.
[Applications]
· Generally use in the same way as a union elbow. Multi-leveled piping is also possible with the plug-in elbow to prevent interference between fittings.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2W04-01NS
10-KQ2W04-02NS
10-KQ2W06-01NS
10-KQ2W06-02NS
10-KQ2W06-03NS
10-KQ2W08-01NS
10-KQ2W08-02NS
10-KQ2W08-03NS
10-KQ2W10-02NS
10-KQ2W10-03NS
10-KQ2W10-04NS
10-KQ2W12-02NS
10-KQ2W12-03NS
10-KQ2W12-04NS
10-KQ2W16-02NS
10-KQ2W16-03NS
10-KQ2W16-04NS
10-KQ2W23-01NS
10-KQ2W23-02NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

5.13 €

10 26 giorni 41/8

5.44 €

10 26 giorni 41/4

5.13 €

10 26 giorni 61/8

5.45 €

10 26 giorni 61/4

6.97 €

10 26 giorni 63/8

5.73 €

10 26 giorni 81/8

5.95 €

10 26 giorni 81/4

7.23 €

10 26 giorni 83/8

7.58 €

5 26 giorni 101/4

7.73 €

5 26 giorni 103/8

9.19 €

5 26 giorni 101/2

7.87 €

5 26 giorni -1/4

7.95 €

5 26 giorni -3/8

9.37 €

5 26 giorni -1/2

8.98 €

5 26 giorni -1/4

10.81 €

5 26 giorni -3/8

11.77 €

5 26 giorni -1/2

5.61 €

10 26 giorni -1/8

6.26 €

10 26 giorni -1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito triplo universale
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco
Specifiche Con sigillante Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico