Different Diameter Cross 10-KQ2TY, One-Touch Fitting

Different Diameter Cross 10-KQ2TY, One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.

[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.

[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching in three directions.


(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2TY06-08A
10-KQ2TY08-10A
10-KQ2TY10-12A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

8.81 €

10 26 giorni 6

9.89 €

10 26 giorni 8

11.97 €

5 26 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Riduttore a croce Connection Type Collegamento tubi Number of Connection Tubes(pc.) 4
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico