Branch 10-KQ2U (Gasket Seal), One-Touch Fitting

Branch 10-KQ2U (Gasket Seal), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into two in the same direction in line with the female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2U04-M5N
10-KQ2U04-M6N
10-KQ2U06-M5N
10-KQ2U06-M6N
10-KQ2U23-M5N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

5.71 €

10 26 giorni 45×0.8

5.84 €

10 26 giorni 46×1.0

5.76 €

10 26 giorni 65×0.8

6.11 €

10 26 giorni 66×1.0

5.98 €

10 26 giorni -5×0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione Connection Type M
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico