Adapter 10-KQ2N (Gasket Seal) One-Touch Fitting (Codici componente)

Adapter 10-KQ2N (Gasket Seal) One-Touch Fitting
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to connect one-touch fittings with R female threads.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2N04-M5N
10-KQ2N06-M5N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

5.39 €

10 26 giorni 44

5.53 €

10 26 giorni 66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Altri profili Adattatore Connection Type M Connection screw 5×0.8
Colore Bianco Colore pulsante di rilascio Bianco

Supporto tecnico