Male Branch KPQU/KPGU Clean One-Touch Fitting (Codici componente - Download CAD)

Male Branch KPQU/KPGU Clean One-Touch Fitting
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for drive system type air systems in clean rooms.
[Applications]
· Use to branch piping in the same orientation from female threads.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KPQU04-M5

Codice componente
KPQU04-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Liquido applicabile Materiale corpo principale Applicazione Materiale filettatura Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Colore pulsante di rilascio

12.87 €

10 26 giorni -[Resina PP] AltroAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4M5×0.8Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Montaggio a vite, diramazione Diramazione

Si trova sulla pagina di Male Branch KPQU/KPGU Clean One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: KPQU04-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPQU04-M5.

Tipologia prodotto

Codice componente
KPGU04-M5
KPGU06-01
KPGU06-02
KPQU06-01
KPQU06-02
KPQU06-M5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Liquido applicabile Materiale corpo principale Applicazione Materiale filettatura Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Colore pulsante di rilascio

21.61 €

10 26 giorni -[Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv.Ambiente pulito[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4M5×0.8Azzurro

17.06 €

10 26 giorni -[Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv.Ambiente pulito[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R1/8Azzurro

17.81 €

10 26 giorni -[Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv.Ambiente pulito[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R1/4Azzurro

12.87 €

10 26 giorni -[Resina PP] AltroAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R1/8Grigio chiaro

12.87 €

10 26 giorni -[Resina PP] AltroAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R1/4Grigio chiaro

12.87 €

10 26 giorni -[Resina PP] AltroAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6M5×0.8Grigio chiaro

Supporto tecnico