Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KPQU04-M5
Codice componente
|
---|
KPQU04-M5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore pulsante di rilascio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] Altro | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | M | 5×0.8 | Grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione |
---|
Si trova sulla pagina di Male Branch KPQU/KPGU Clean One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: KPQU04-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPQU04-M5.
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Colore pulsante di rilascio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KPGU04-M5 |
KPGU06-01 |
KPGU06-02 |
KPQU06-01 |
KPQU06-02 |
KPQU06-M5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Liquido applicabile | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore pulsante di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.61 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | M | 5×0.8 | Azzurro | ||
17.06 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | R | 1/8 | Azzurro | ||
17.81 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | R | 1/4 | Azzurro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] Altro | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | R | 1/8 | Grigio chiaro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] Altro | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | R | 1/4 | Grigio chiaro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | - | [Resina PP] Altro | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | M | 5×0.8 | Grigio chiaro |