Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KDM10P-08
10-KDM10 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the 10-KDM10-08
10-KDM10 panel mount hole (units: mm)
10-KDM20 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the 10-KDM20-08
10-KDM20 panel mount hole (units: mm)
Connection tube Quantity | Tube Outer diameter | Part number | Release button Color |
---|---|---|---|
Plug | |||
10 pcs. | ø3.2 | 10-KDM10P-23 | White |
ø4 | 10-KDM10P-04 | ||
ø6 | 10-KDM10P-06 | ||
ø8 | 10-KDM10P-08 | ||
20 pcs. | ø3.2 | 10-KDM20P-23 | |
ø4 | 10-KDM20P-04 | ||
ø6 | 10-KDM20P-06 | ||
ø8 | 10-KDM20P-08 |
Applicable tube material
Specifications
*Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
KDM10 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the KDM10-08
KDM10 panel mount hole (units: mm)
KDM20 dimensional drawing (units: mm)
The dimensions within ( ) are for the KDM20-08
KDM20 panel mount hole (units: mm)
Connection tube Quantity | Tube Outer diameter | Part number | Release button Color |
---|---|---|---|
Plug | |||
10 pcs. | ø3.2 | KDM10P-23 | Blue |
ø4 | KDM10P-04 | ||
ø6 | KDM10P-06 | ||
ø8 | KDM10P-08 | ||
20 pcs. | ø3.2 | KDM20P-23 | |
ø4 | KDM20P-04 | ||
ø6 | KDM20P-06 | ||
ø8 | KDM20P-08 |
Applicable tube material
Specifications
*Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente
|
---|
KDM10P-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Altri profili | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] EN CW614N Equiv. + PBT | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Spina] Connettore a spina | 8 | 10 | Blu | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Altri profili | Liquido applicabile | Aria |
---|
Si trova sulla pagina di KDM, spina / presa, connettore multiplo rettangolare, il codice articolo è il seguente: KDM10P-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KDM10P-08.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Altri profili
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KDM10P-04-X12 |
KDM10P-06 |
KDM10P-06-X12 |
KDM10P-08-X12 |
KDM10P-23 |
KDM20P-04 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale guarnizione | Altri profili | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.73 € | 1 | Preventivo | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | - | [Spina] Spina | - | - | - | - | ||
44.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Spina] Connettore a spina | 6 | 10 | Blu | N/D | ||
44.73 € | 1 | Preventivo | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | - | [Spina] Spina | - | - | - | - | ||
64.60 € | 1 | Preventivo | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | [Spina] Spina | - | - | - | - | ||
45.69 € | 1 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Spina] Connettore a spina | - | 10 | Blu | N/D | ||
82.45 € | 1 | 4 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Spina] Connettore a spina | 4 | 20 | Blu | N/D |