Rectangular Multi-Connector (Inch Size) KDM Series

Rectangular Multi-Connector (Inch Size) KDM Series
An air piping fitting that can be attached and detached in a single action.
[Features]
· Requires less installation space than when using multiple bulkhead unions for panels.
· Multiple pipes can be attached and detached in a single action, meaning fewer piping mistakes with much less time needed to be spent on installation work.
· Being a one-touch fitting, it helps greatly reduce the amount of time spent on piping.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KDM10-01
KDM10-03
KDM10-07
KDM10-09
KDM20-03
KDM20-07
KDM20-09
KDM20S-08-X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Materiale corpo principale Giunto, diam. uguale Altri profili Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

91.39 €

1 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP[Collettore] Connettore multiplo-10RossoN/D

89.40 €

1 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP[Collettore] Connettore multiplo-10RossoN/D

91.39 €

1 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP[Collettore] Connettore multiplo-10RossoN/D

129.11 €

1 26 giorni Giunto con stesso diametro[Ottone] EN CW614N Equiv. + PBT[Collettore] Connettore multiplo-10RossoN/D

164.85 €

1 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP[Collettore] Connettore multiplo-20RossoN/D

168.77 €

1 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP[Collettore] Connettore multiplo-20RossoN/D

244.24 €

1 26 giorni Giunto con stesso diametro[Ottone] EN CW614N Equiv. + PBT[Collettore] Connettore multiplo-20RossoN/D

122.06 €

1 98 giorni Altri profili[Resina PP] PP-[Attacchi a presa con diam. diverso] Socket connector---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Liquido applicabile Aria Applicazione Standard/Mini
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)

Supporto tecnico