KBX, modulo di connessione, Supporto

KBX, modulo di connessione, Supporto
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Tool-free single-action connection
· Free 360° distribution of air


(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bracket KBX Outline Drawing And Dimensions

Bracket KBX: related images

Bracket KBX dimensional drawing

Model A Applicable product part number Weight
g
KBX6 7 KBP, KBC 27.5
KBX12 13 KBE1-04 26.1
KBX14 15 KBE1-06, KBE2-06 25.4
KBX16 17 KBE2-08, KBE3-08 24.4
KBX20 21 KBE2-10, KBE3-10 22.6
KBX22 23 KBE3-12, KBE4-12 21.6
Codice componente
KBX6
KBX12
KBX14
KBX16
KBX20
KBX22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Product Part Number Misura filettatura applicabile

2.56 €

10 4 giorni KBP,KBC6

3.06 €

10 4 giorni KBE1-0412

2.61 €

10 4 giorni KBE1-06,KBE2-0614

3.06 €

10 4 giorni KBE2-08,KBE3-0816

3.06 €

10 4 giorni KBE2-10,KBE3-1020

3.06 €

10 4 giorni KBE3-12,KBE4-1222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati attacco a innesto rapido Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Altri profili Staffa

Supporto tecnico