Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 diritti KRH-W2

Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 diritti KRH-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to connect tubes in the same orientation.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRH06-00W2
KRH08-00W2
KRH10-00W2
KRH12-00W2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

5.45 €

10 26 giorni 6

5.45 €

10 26 giorni 8

7.18 €

5 26 giorni 10

8.65 €

5 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Materiale corpo principale PP
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Giunto, diam. uguale Giunto dritto
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico