Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo a gomito KRL-W2

Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo a gomito KRL-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to connect piping in a perpendicular orientation from female threads.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Male Elbow KRL-W2 Specifications

Male Elbow KRL-W2: related images

Male Elbow KRL-W2 external appearance

Male Elbow KRL-W2: related images

Male Elbow KRL-W2 dimensional outline drawing

Applicable tube outer diameter (mm) Connection threads
R
Model H
(width across flats)
øD1 Note: øD2 L1 L2 *A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight g
FR 2 layer FR soft nylon
6 1/8 KRL06-01SW2 10 12.8 10 20 22.1 25.5 17 9.0 4.2 12
1/4 KRL06-02SW2 14 26.5 27.5 22
3/8 KRL06-03SW2 17 27.9 29 33
8 1/8 KRL08-01SW2 12 15.2 12 23 23.6 28 18.5 21.6 14.9 13
1/4 KRL08-02SW2 14 28 30 21
3/8 KRL08-03SW2 17 29.4 31.5 35
10 1/8 KRL10-01SW2 17 18.5 17 26.5 26.1 32 21 21.6 14.9 25
1/4 KRL10-02SW2 29.5 33 35.2 25.0 26
3/8 KRL10-03SW2 30.9 34.5 36
1/2 KRL10-04SW2 22 35.1 37 63
12 1/4 KRL12-02SW2 17 20.9 17 28.5 30.5 35.5 22 50.2 39.7 28
3/8 KRL12-03SW2 31.9 37 38
1/2 KRL12-04SW2 22 36.1 39.5 65

Note: øD indicates the maximum diameter.
* Reference dimension after screwing in R threads

Codice componente
KRL06-01SW2
KRL06-02SW2
KRL06-03SW2
KRL08-01SW2
KRL08-02SW2
KRL08-03SW2
KRL10-01SW2
KRL10-02SW2
KRL10-03SW2
KRL10-04SW2
KRL12-02SW2
KRL12-03SW2
KRL12-04SW2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

4.27 €

10 26 giorni 61/8

4.55 €

10 26 giorni 61/4

5.02 €

10 26 giorni 63/8

4.50 €

10 4 giorni 81/8

5.13 €

10 26 giorni 81/4

5.31 €

10 26 giorni 83/8

5.92 €

5 26 giorni 101/8

5.92 €

5 4 giorni 101/4

5.97 €

5 4 giorni 103/8

7.40 €

5 26 giorni 101/2

7.29 €

5 26 giorni -1/4

7.81 €

5 26 giorni -3/8

9.16 €

5 26 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Giunto a gomito Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Supporto tecnico