Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 con raccordo universale KRV-W2 (Codici componente - Download CAD)

Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 con raccordo universale KRV-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· A male elbow for use in tight spaces. The hex head section on the body can be tightened with a socket wrench.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRV06-01SW2
KRV06-02SW2
KRV08-01SW2
KRV08-02SW2
KRV08-03SW2
KRV10-02SW2
KRV10-03SW2
KRV12-03SW2
KRV12-04SW2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

5.97 €

10 26 giorni 61/8

6.48 €

10 26 giorni 61/4

8.65 €

10 26 giorni 81/8

8.65 €

10 26 giorni 81/4

9.56 €

10 26 giorni 83/8

10.02 €

5 26 giorni 101/4

10.02 €

5 26 giorni 103/8

13.26 €

5 26 giorni -3/8

14.00 €

5 26 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Giunto a gomito universale Per parte a snodo, parte girevole Giunto a gomito universale
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1

Supporto tecnico