Male Run Tee KAY Antistatic One-Touch Fitting

Male Run Tee KAY Antistatic One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

[Applications]
· Use to branch line in the same direction from female thread and in the 90° direction.


(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KAY04-M5
KAY04-M6
KAY04-U01
KAY04-U02
KAY06-M5
KAY06-M6
KAY06-U01
KAY06-U02
KAY06-U03
KAY08-U01
KAY08-U02
KAY08-U03
KAY10-U01
KAY10-U02
KAY10-U03
KAY10-U04
KAY12-U02
KAY12-U03
KAY12-U04
KAY23-M5
KAY23-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw

5.74 €

10 26 giorni 4M5×0.8

5.92 €

10 26 giorni 4M6×1.0

10.89 €

10 26 giorni 4Uni1/8

11.21 €

10 26 giorni 4Uni1/4

10.65 €

10 26 giorni 6M5×0.8

10.89 €

10 26 giorni 6M6×1.0

5.40 €

10 26 giorni 6Uni1/8

5.81 €

10 26 giorni 6Uni1/4

6.26 €

10 26 giorni 6Uni3/8

6.89 €

10 26 giorni 8Uni1/8

6.66 €

10 26 giorni 8Uni1/4

7.06 €

10 26 giorni 8Uni3/8

10.81 €

5 26 giorni 10Uni1/8

9.90 €

5 26 giorni 10Uni1/4

10.60 €

5 26 giorni 10Uni3/8

11.68 €

5 26 giorni 10Uni1/2

15.19 €

5 26 giorni -Uni1/4

15.82 €

5 26 giorni -Uni3/8

16.89 €

5 26 giorni -Uni1/2

17.53 €

10 26 giorni -M5×0.8

29.69 €

10 26 giorni -M6×1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Giunto a T di servizio Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico