Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DIN Rail Mounting Bracket external appearance
No. | Description | Material |
---|---|---|
1 | Bracket | Steel strip |
2 | Cross-recessed round head screw | Steel wire |
3 | Clasp | Steel strip |
Bracket on a single side
When using AS1002F/AS2002F
When using AS2052F/AS3002F/AS4002F
Model | Applicable Series | D6 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-10D | AS1002F | 3.4 | 45 | 3.5 | 18.2 | 23.2 | 11 | 3.5 | 18 | 11.2 | 1.6 |
AS-20D | AS2002F | 18.6 | 23.6 | 12.6 | 19.6 | ||||||
AS-25D | AS2052F | 4.5 | 4.4 | 22 | 27 | 17 | 4.4 | 25.8 | |||
AS-30D | AS3002F | 27.2 | 32.2 | 22 | 30.8 | ||||||
AS-40D | AS4002F | 28.1 | 33.1 | 28 | 36.8 |
Units: mm
Brackets on both sides
Units: mm
*For L8Refer to page 618 of the manufacturer's catalog.
Codice componente
|
---|
AS-10D |
AS-20D |
AS-25D |
AS-30D |
AS-40D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Serie applicabile | |
---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 22 giorni | AS1002F | ||
3.76 € 2.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | AS2002F | ||
4.13 € | 1 | 22 giorni | AS2052F | ||
3.76 € | 1 | 4 giorni | AS3002F | ||
3.76 € | 1 | 98 giorni | AS4002F |
Loading...
Profilo corpo principale | Staffa | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Serie applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali