Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS1002F-23-X214
AS1002F, AS2002F, AS2052F structural drawings
Component parts
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Handle | PBT | - |
3 | Body B | Brass | Electroless nickel plating |
4 | Needle | Brass | Electroless nickel plating |
5 | Seat ring | Brass | Electroless nickel plating |
6 | Needle guide | Brass | Electroless nickel plating |
AS1002F-02, AS3002F, AS4002F structural drawings
Component parts
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
7 | Lock nut | Steel wireNote 2) | Zinc chromate platedNote 2) |
8 | U-seal | HNBR | - |
9 | Spacer | POMNote 1) | - |
10 | Cassette | - | - |
11 | Seal | NBR | - |
12 | O-ring | NBR | - |
Note 1) AS2052F, AS3002F, AS4002F types are made of PBT. AS3002F-11, AS4002F-11 and AS4002F-13 are made of electroless nickel-plated brass.
Note 2) The material and surface treatment for lock nut option J (round) is brass that is electroless nickel plated for AS1002F-02, AS3002F and AS4002F types only.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa (1.05 MPaNote 1)) |
Max. operating pressure | 1 MPa (0.7 MPaNote 1)) |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote 2) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note 1) For AS1002F-02.
Note 2) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Note 3) All brass components are electroless nickel plated.
Model | AS1002F | AS2002F | AS2052F | AS3002F | AS4002F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2 | ø3.2, ø4, ø6 | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø6 | ø8 | ø10, ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | - | ø1/8 ", ø5/32 "ø1/4 " | ø5/32 " | ø1/4 " | - | ø1/4 "ø5/16 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 20 | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 390 | 660 | 920 | 920 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.06 | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.81 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | ||||||||||
Free flow | 0.25 |
Note) Flow rate at 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
*Refer to the manufacturer's catalog for the specifications and dimensions of other model numbers.
Codice componente
|
---|
AS1002F-23-X214 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Tipo giunto | Materiale corpo principale | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Con manopola | Opzione controdado | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Specifiche su ordinazione | Dettagli sui componenti correlati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 1 | 4 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | - | 3.2 | - | M3, M5 standard | - | Valvola a spillo (senza valvola unidirezionale) | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di AS*2F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, in linea, Compatto, il codice articolo è il seguente: AS1002F-23-X214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS1002F-23-X214.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Types of Screw
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Dimension L(mm)
Dettagli sui componenti correlati
Tipo
Tipo
Metodo di controllo
Tipo giunto
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Con manopola
Opzione controdado
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AS1002F-06-J |
10-AS1002F-23 |
10-AS2002F-04 |
AS2002F-03 |
AS2002F-04 |
AS2002F-04-J |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Tipo giunto | Materiale corpo principale | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Con manopola | Opzione controdado | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Specifiche su ordinazione | Dettagli sui componenti correlati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | 6 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | [Resina] PBT | Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco di forma dado | - | - | - | M3, M5 standard | - | - | - | ||
11.81 € | 1 | 26 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | [Resina] PBT | Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | - | - | - | M3, M5 standard | - | - | - | ||
17.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | [Resina] PBT | Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | - | - | - | - | - | - | - | |
12.73 € | 1 | 26 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | - | - | 5/32 | 1/8 Standard | - | Assente | - | ||
12.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | - | 4 | - | 1/8 standard | - | Assente | - | ||
12.73 € | 1 | 39 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco di forma dado | - | - | - | - | - | - | - |