Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS3301F-N03-12S
Elbow type external appearance
Universal type external appearance
Elbow type | Universal type | Port size | Applicable tubing outer diameter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch Size | |||||||||||||||
2 | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 3/16 " | 1/4" | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||
AS12□1F-M3 | AS13□1F-M3 | M3 × 0.5 | ◎Note 2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
AS12□1F-M5 | AS13□1F-M5 | M5 × 0.8 | ◎Note 2 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
AS12□1F-U10/32 | AS13□1F-U10/32 | 10-32UNF | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
AS22□1F-01 | AS23□1F-01 | R1/8 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎Note 2 | - | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | - | - |
AS22□1F-02 | AS23□1F-02 | R1/4 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | - |
AS32□1F-02 | AS33□1F-02 | R1/4 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ● | - |
AS32□1F-03 | AS33□1F-03 | R 3/8 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ● | - |
AS42□1F-04 | AS43□1F-04 | R 1/2 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
Note 1) Applicable cylinder bore sizes for AS12□1F-M5-02 are 2.5, 4 and 6.
Note 2) Elbow type only.
Note 3) Meter-out type and meter-in type can be visually differentiated by the lock nut. The lock nut on the meter-out type is zinc chromate plated (round-type lock nut is electroless nickel plated), while the meter-in type is black zinc chromate plated.
Note 4) ◎ indicates that brass parts are electroless nickel plated as standard (N specification).
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa (Note 1)1.05 MPa) |
Max. operating pressure | 1 MPa (Note 1)0.7 MPa) |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote 2) | Nylon, soft nylon, Note 3)polyurethane |
Option | Note 4)With seal, round lock nut, Note 5)Electroless nickel plated |
Note 1) For AS12□1F-M3-02 and AS12□1F-M5-02.
Note 2) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing. (Refer to the catalog for details.)
Note 3) Polyurethane only for AS12□1F-M3-02 and AS12□1F-M5-02.
Note 4) M3, M5, 10-32UNF type ports are not available with seals.
Note 5) All brass components are electroless nickel plated.
Model | AS12□1F-M3 AS13□1F-M3 AS12□1F-M5-02 | AS12□1F-M5 AS13□1F-M5 | AS22□1F-01 AS23□1F-01 | AS22□1F-02 AS23□1F-02 | AS32□1F AS33□1F | AS42□1F AS43□1F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2, ø3.2, ø4 | ø3.2, ø4, ø6 | ø3.2, ø4 | ø6, ø8, ø10 | ø4 | ø6 | ø8, ø10 | ø6 | ø8 | ø10, ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8 ", ø5/32 " | ø1/8 ", ø3/16 "ø1/4 ", ø5/32 " | ø1/8 ", ø5/32 " | ø3/16 ", ø1/4 ", ø5/16 " | ø5/32 " | ø3/16 " | ø1/4 ", ø5/16 ", ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 20 | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.06 | 0.28 | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||||||
Free flow | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Note 1) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
Note 2) U10/32 has the same specification as M5.
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente
|
---|
AS3301F-N03-12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Con manopola | Opzione controdado | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | 3/8 | Con guarnizione | NPT | 12 | - | 3/8 Standard | Assente |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | Materiale corpo principale | PBT |
---|
Si trova sulla pagina di AS*2 / 3*1F, regolatore di flusso, raccordo istantaneo, gomito e universale, il codice articolo è il seguente: AS3301F-N03-12S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS3301F-N03-12S.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Tipo
Profilo corpo principale
Metodo di controllo
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Con manopola
Opzione controdado
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AS1201F-M5-04-J |
10-AS1211F-M3-04-J |
10-AS1301F-M3-04 |
AS3311F-02-06 |
AS3311F-02-06S |
AS3311F-02-07S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Con manopola | Opzione controdado | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Specifiche su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | 6 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco di forma dado | - | - | - | - | - | M3, M5 standard | - | ||
14.88 € | 1 | 6 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | Resina | blocco di forma dado | - | - | - | - | - | M3, M5 standard | - | ||
13.31 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | Resina | blocco a forma dado | - | - | - | - | - | M3, M5 standard | - | ||
15.11 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | 1/4 | Assente | R | 6 | - | 3/8 Standard | Assente | ||
15.40 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | 1/4 | Con guarnizione | R | 6 | - | 3/8 Standard | Assente | ||
15.11 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | blocco a forma dado | 1/4 | Con guarnizione | R | - | 1/4 | 3/8 Standard | Assente |