Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS1200-M5-J
Metal Elbow Type, AS Series (model no.: AS1400-M3) dimensional drawing
*Reference dimensions.
Model No.: AS1200-M3, AS12S□0-M5, AS22□0, AS32□0, AS42□0
Model No.: AS22□0, 32□0, 42□0
Model | T1 | T2 | H Note 1) | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Note 2) A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ||||||||
AS1200-M3 | M3 ×; 0.5 | M3 ×; 0.5 | 4.5 | 6.6 | 23.5 | 21.5 | 8 | 5 | 5 | 20.5 | 18.5 |
AS12□0-M5 | M5 ×; 0.8 | M5 ×; 0.8 | 8 | 10 | 28.3 | 25.5 | 10.3 | 9 | 9 | 25 | 22.2 |
AS12□0-U10/32 | 10-32UNF | 10-32UNF | |||||||||
AS22□0-01 | 1/8 | 1/8 | 12 (12.7) | 18 | 35.5 | 30.5 | 13.2 | 14.3 | 14.6 | 32.4 | 27.4 |
AS22□0-02 | 1/4 | 1/4 | 17 (17.5) | 27.2 | 40.3 | 35.3 | 17.5 | 18 | 19.5 | 34.8 | 29.8 |
AS32□0-03 | 3/8 | 3/8 | 19 | 30 | 45.8 | 40.8 | 19.7 | 22.5 | 24.3 | 40.6 | 35.6 |
AS42□0-04 | 1/2 | 1/2 | 24 (23.8) | 38.5 | 54.7 | 49.7 | 25.8 | 27.5 | 28.5 | 47.4 | 42.4 |
Note 1) Dimensions in brackets are for NPT thread
Note 2) Reference thread dimensions after installation
Note 3) L2: reference dimensions.
Specifications | Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1200-M3 | AS1400-M3 | AS12□0-M5 | AS12□0-U10/32 | AS22□0-01 | AS22□0-02 | AS32□0-03 | AS42□0-04 | |
Connection port diameter | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | 10-32UNF | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
Usable fluids | Air | |||||||
Proof pressure | 1.05 MPa | 1.5 MPa | ||||||
Max. operating pressure | 0.7 MPa | 1 MPa | ||||||
Min. operating pressure | 0.1 MPa | 0.1 MPa | ||||||
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) | |||||||
Option | Round lock nut | With seal, round lock nut, electroless nickel plated specification | ||||||
Weight (g) | 3 | 6 | 10 | 29 | 64 | 106 | 181 |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 20 | 105 | 230 | 460 | 920 | 1,700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.06 | 0.32 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.2 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
Free flow | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Model No. AS1200-M3, AS1400-M3
Model No.: AS□0-M5, AS12□0-U10/32
*See the manufacturer's catalog for types other than the above.
* The flow rate characteristics are representative values.
Note 1) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
Note 2) Meter-in type not available for AS1200-M3 and AS1400-M3.
Note 3) Meter-out type and meter-in type can be
visually differentiated by the lock nut. The lock nut on the meter-out type is zinc chromate plated (round-type lock nut is electroless nickel plated), while the meter-in type is black zinc chromate plated.
Note 4) AS12□0, AS1400, AS22□0, AS32□0 types are electroless nickel plated as standard (N specification).
Codice componente
|
---|
AS1200-M5-J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Materiale corpo principale | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Opzione controdado | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Lega di zinco | Standard | blocco di forma dado | 5 × 0.8 | Assente | M | M | M3, M5 standard | Assente |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Tipo giunto | Filettatura maschio + filettatura femmina | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con manopola | Standard |
Si trova sulla pagina di AS*2 / 4*0, regolatore di flusso, standard, modello a gomito con corpo metallico (sistema metrico) , il codice articolo è il seguente: AS1200-M5-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS1200-M5-J.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Tipo
Metodo di controllo
Materiale corpo principale
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Opzione controdado
Connection Dia.
Option
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Body Size
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AS2210-01 |
AS1200-M3 |
AS1200-M3-J |
AS1200-M5-X214 |
AS1200-U10/32 |
AS1210-M5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Materiale corpo principale | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Opzione controdado | Connection Dia. | Option | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Body Size | Specifiche su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 € | 1 | 6 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Ingresso | Lega di zinco | Ambiente pulito | blocco a forma dado | - | - | - | - | - | - | ||
11.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Standard | blocco a forma dado | 3 × 0.5 | Assente | M | M | M3, M5 standard | Assente | ||
11.82 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Standard | blocco di forma dado | 3 × 0.5 | Assente | M | M | M3, M5 standard | Assente | ||
15.40 € | 1 | Preventivo | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Lega di zinco | Standard | blocco a forma dado | - | - | M | - | M3, M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
14.23 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Lega di zinco | Standard | blocco a forma dado | 10-32 | Assente | UNF | UNF | M3, M5 standard | Assente | ||
14.31 € | 1 | 4 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Ingresso | Lega di zinco | Standard | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | Assente | M | M | M3, M5 standard | Assente |