Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS2201FG-G01-06A
Stainless Steel Specification Elbow Type / Universal Type external appearance
Push-lock type improves needle-lock operation
Model | Port size | Seal method | Applicable tubing outer diameter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbow type | Universal type | Metric size | Inch Size | |||||||||||||||
2Note 2) | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1/8 " | 5/32 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||||
AS12□1FG-M5 | AS13□1FG-M5 | M5 ×; 0.8 | Gasket seal | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
AS12□1FG-U10/32 | AS13□1FG-U10/32 | 10-32UNF | ●Note 3) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
AS22□1FG-□01 | AS23□1FG-□01 | R NPT | 1/8 | SealantNote 1) | - | ● | ● | ● | ● | ●Note 3) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
AS22□1FG-□02 | AS23□1FG-□02 | 1/4 | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1FG-□02 | AS33□1FG-□02 | 1/4 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS32□1FG-□03 | AS33□1FG-□03 | 3/8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ||
AS42□1FG-□04 | AS43□1FG-□04 | 1/2 | - | - | - | - | - | ● | ● | ●Note 3) | - | - | - | - | ● | ● | ||
AS22□1FG-G01 | AS23□1FG-G01 | G | 1/8 | Face seal | - | ● | ● | ● | ● | ●Note 3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS22□1FG-G02 | AS23□1FG-G02 | 1/4 | - | ●Note 3) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AS32□1FG-G02 | AS33□1FG-G02 | 1/4 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
AS32□1FG-G03 | AS33□1FG-G03 | 3/8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
AS42□1FG-G04 | AS43□1FG-G04 | 1/2 | - | - | - | - | - | ● | ● | ●Note 3) | - | - | - | - | - | - |
Note 1) Type without sealant can also be selected.
Note 2) Applicable tubing material for ø2 (diameter 2 mm) is polyurethane only.
Note 3) Universal type not available.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethaneNote), FEP, PFA |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS12□1FG-M5 AS13□1FG-M5 | AS22□1FG-□01 AS23□1FG-□01 | AS22□1FG-□02 AS23□1FG-□02 | AS32□1FG AS33□1FG | AS42□1FG AS43□1FG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø2 | ø3.2 ø4 ø6 | ø3.2 | ø4 | ø6 ø8 ø10 | ø3.2 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 ø16 |
Inch size | - | ø1/8" ø1/4" ø5/32 " | ø1/8 " | ø5/32 " | ø1/4" ø5/16 " | ø1/8 " | ø5/32 " | - | ø1/4" ø5/16" ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
C values: Sonic conductance dm3/(s·bar) | Free flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 4.8 |
Controlled flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||
b values: Critical pressure ratio | Free flow | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Note 1) 10-32UNF has the same specification as M5.
Note 2) C and b values are for controlled flow with the needle fully open and free flow with the needle fully closed.
Conventional product
Push lock type
Handle dimensional drawing. Unit: mm
Body size | øD (mm) |
---|---|
1 | 9.4 |
2 | 12 (port size 1/8) |
13 (connection port diameter 1/4) | |
3 | 16.6 |
4 | 18.8 |
AS1201FG-M5/AS1211FG-M5/AS1301FG-M5/AS1311FG-M5
AS2201FG-01/AS2211FG-01/AS2301FG-01/AS2311FG-01
AS2201FG-02/AS2211FG-02/AS2301FG-02/AS2311FG-02
AS3201FG/AS3211FG/AS3301FG/AS3311FG
AS4201FG/AS4211FG/AS4301FG/AS4311FG
Note) -U10/32 has the same specification as M5.
Note) The numbers above the flow rate characteristics curves in the charts show the applicable tubing outside diameter as defined by the product number.
* See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente
|
---|
AS2201FG-G01-06A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Con manopola | Opzione controdado | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | Con blocco a pressione | - | 1/8 | G | 6 | - | 2 | Con guarnizione superficiale | Assente |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | Materiale corpo principale | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di AS*2 / 3*1FG-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo in acciaio inox, Tipo bloccabile, Tipo Gomito / Universale, il codice articolo è il seguente: AS2201FG-G01-06A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS2201FG-G01-06A.
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Opzione controdado
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Tipo
Metodo di controllo
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Con manopola
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Sealing Method
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AS1301FG-M5-04A |
10-AS1301FG-M5-06A |
10-AS2201FG-01-04A |
AS2201FG-G01-06A-X12 |
AS2201FG-G01-08A |
AS2201FG-G01-10A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Con manopola | Opzione controdado | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Specifiche su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | Blocco a pressione tarato | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | Ordine su misura non possibile | ||
18.06 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | Blocco a pressione tarato | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 1 | - | Ordine su misura non possibile | ||
21.26 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | Blocco a pressione tarato | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | Ordine su misura non possibile | ||
21.03 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | Blocco a pressione tarato | [Leva di bloccaggio scorrimento] Con blocco a pressione | - | - | - | - | 2 | - | Lubrificante: vaselina bianca | ||
21.74 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | Con blocco a pressione | - | 1/8 | G | 8 | - | 2 | Con guarnizione superficiale | Assente | ||
21.74 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Standard | Con blocco a pressione | - | 1/8 | G | 10 | - | 2 | Con guarnizione superficiale | Assente |