Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS3311FG-N02-07
Speed Controller Elbow Type external appearance
Speed Controller Universal Type external appearance
Elbow type | Universal type | Port size | Applicable tubing outer diameter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch Size | ||||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 3/16 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |||
AS12□1FG-M5 | AS13□1FG-M5 | M5 ×; 0.8 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS22□1FG-01 | AS23□1FG-01 | R1/8 | ● | ● | ● | ● | ●* | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS22□1FG-02 | AS23□1FG-02 | R1/4 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS32□1FG-02 | AS33□1FG-02 | R1/4 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
AS32□1FG-03 | AS33□1FG-03 | R 3/8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
AS42□1FG-04 | AS43□1FG-04 | R 1/2 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
AS12□1FG-U10/32 | AS13□1FG-U10/32 | 10-32UNF | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
AS22□1FG-N01 | AS23□1FG-N01 | NPT1/8 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
AS22□1FG-N02 | AS23□1FG-N02 | NPT1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
AS32□1FG-N02 | AS33□1FG-N02 | NPT1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS32□1FG-N03 | AS33□1FG-N03 | NPT 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS42□1FG-N04 | AS43□1FG-N04 | NPT 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Note 1) Meter-out and meter-in types can be visually differentiated by the flow direction symbol on the resin body.
Note 2) * indicates elbow type only.
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS12□1FG AS13□1FG | AS22□1FG-□01 AS23□1FG-□01 | AS22□1FG-□02 AS23□1FG-□02 | AS32□1FG AS33□1FG | AS42□1FG AS43□1FG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø3.2 ø4 ø6 | ø3.2 ø4 | ø6 ø8 ø10 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8" ø5/32" ø3/16" ø1/4 " | ø1/8" ø5/32 " | ø3/16" ø1/4" ø5/16 " | ø5/32 " | ø3/16 " | ø1/4" ø5/16" ø3/8 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.28 | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||||||
Free flow | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20℃.
AS12□1FG/AS13□1FG
AS22□1FG-□01/AS23□1FG-□01
AS22□1FG-□02/AS23□1FG-□02
AS32□1FG/AS33□1FG
AS42□1FG/AS43□1FG
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente
|
---|
AS3311FG-N02-07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Opzione controdado | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.37 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 1/4 | Assente | NPT | - | 1/4 | 3/8 Standard | Assente |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | Materiale corpo principale | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Con manopola | Resina |
Si trova sulla pagina di Valvole di controllo del flusso a una via con attacco rapido, tipo angolare/universale serie AS-FG, il codice articolo è il seguente: AS3311FG-N02-07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS3311FG-N02-07.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Tipo
Profilo corpo principale
Metodo di controllo
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Opzione controdado
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AS1301FG-M5-06 |
10-AS2201FG-01-04S |
10-AS2201FG-01-06 |
AS3311FG-N02-07S |
AS3311FG-N02-09 |
AS3311FG-N02-09S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Opzione controdado | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Specifiche su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 6 giorni | Universale | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | - | - | - | - | M5 standard | - | ||
21.50 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | Con guarnizione | - | - | - | 1/8, 1/4 standard | - | ||
21.02 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | - | - | - | - | 1/8, 1/4 standard | - | ||
26.66 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 1/4 | Con guarnizione | NPT | - | 1/4 | 3/8 Standard | Assente | ||
26.37 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 1/4 | Assente | NPT | - | 5/16 | 3/8 Standard | Assente | ||
26.66 € | 1 | 26 giorni | Universale | Misurazione - Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 1/4 | Con guarnizione | NPT | - | 5/16 | 3/8 Standard | Assente |