Codice articolo del costruttore: LQ1H2B-F
Marca: SMC
Prezzo: 30.97 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): -
Con vite di collegamento M (M1): Rc
Misura nominale vite di collegamento M (M1): 1/8B(6A)
Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Size of Body: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ1H2B-F
Codice componente
|
---|
LQ1H2B-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.97 € | 1 | 26 giorni | - | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo filettatura-tubo | Female Threaded straight | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, filettatura femmina, dimensioni in pollici, il codice articolo è il seguente: LQ1H2B-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1H2B-F.
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Tipo
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Packaging
Size of Body
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ1H1A-FN |
LQ1H2A-F |
LQ1H2A-FN |
LQ1H2B-F-1 |
LQ1H2D-F |
LQ1H2D-FN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 | 26 giorni | 1/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
30.97 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
30.97 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
30.61 € | 1 | 26 giorni | - | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 2 | ||
30.97 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
30.97 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 |