Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura femmina, dimensioni metriche (LQ1R59-F)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura femmina, dimensioni metriche LQ1R59-F

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LQ1R59-F

Marca: SMC

Prezzo: 142.39

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: PFA

Tipo di collegamento: [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)

Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1): 19

D.E. tubo applicabile (mm) D2: -

Con vite di collegamento M (M1): Rc


(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ1R59-F

Codice componente
LQ1R59-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Tipo di collegamento Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

142.39 €

1 26 giorni PFA[Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)19-Rc3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Raccordo multipunto filettatura-tubo Female Run Tee Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura femmina, dimensioni metriche, il codice articolo è il seguente: LQ1R59-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1R59-F.

Tipologia prodotto

Codice componente
LQ1R310-F
LQ1R310-F-1
LQ1R310-FN
LQ1R59-F-1
LQ1R59-FN
LQ1R59-FN-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Tipo di collegamento Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

235.74 €

1 26 giorni PTFE[Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)8-Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

235.35 €

1 26 giorni PTFE[Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)8-Rc1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

235.74 €

1 26 giorni PTFE[Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)8-NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

142.00 €

1 26 giorni PFA[Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)19-Rc3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

142.39 €

1 26 giorni PFA[Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)19-NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

142.00 €

1 26 giorni PFA[Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro)19-NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

Supporto tecnico