Female Branch Tee LQ1B-F Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings

Female Branch Tee LQ1B-F Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings
A fluoropolymer female branch tee fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1B1A-F
LQ1B2A-F
LQ1B2A-FN
LQ1B2D-F
LQ1B3A-F
LQ1B3B-F
LQ1B3D-F
LQ1B3F-F
LQ1B3F-F-1
LQ1B3F-FN
LQ1B3F-FN-1
LQ1B4A-FN
LQ1B4C-F
LQ1B4G-F
LQ1B4G-F-1
LQ1B4G-FN
LQ1B4G-FN-1
LQ1B5A-FN
LQ1B5B-FN
LQ1B5C-FN
LQ1B5G-F
LQ1B5G-F-1
LQ1B5G-FN
LQ1B5G-FN-1
LQ1B5H-F
LQ1B5H-F-1
LQ1B5H-FN
LQ1B5H-FN-1
LQ1B6F-F
LQ1B6F-F-1
LQ1B6F-FN
LQ1B6F-FN-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

42.27 €

1 26 giorni PFA1/8Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente1

46.60 €

1 26 giorni PFA1/4Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

46.61 €

1 26 giorni PFA1/4NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

46.61 €

1 26 giorni PFA1/4Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

57.76 €

1 26 giorni PFA3/8Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

57.76 €

1 26 giorni PFA1/4Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

57.76 €

1 26 giorni PFA1/4Rc3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

235.74 €

1 26 giorni PTFE3/8Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

235.35 €

1 26 giorni PTFE3/8Rc1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

235.74 €

1 26 giorni PTFE3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

235.35 €

1 26 giorni PTFE3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

76.60 €

1 26 giorni PFA1/2NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

76.60 €

1 26 giorni PFA1/2Rc1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

312.11 €

1 26 giorni PTFE1/2Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

311.73 €

1 26 giorni PTFE1/2Rc1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

312.11 €

1 26 giorni PTFE1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

311.73 €

1 26 giorni PTFE1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

123.77 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Female thread)1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

123.77 €

1 26 giorni PFA1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

123.77 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

312.11 €

1 26 giorni PTFE3/4Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

311.73 €

1 26 giorni PTFE3/4Rc1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

312.11 €

1 26 giorni PTFE3/4NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

311.73 €

1 26 giorni PTFE3/4NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

312.11 €

1 26 giorni PTFE3/4Rc3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

311.73 €

1 26 giorni PTFE3/4Rc3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

312.11 €

1 26 giorni PTFE3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

311.73 €

1 26 giorni PTFE3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

224.40 €

1 26 giorni PFA1Rc1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

224.02 €

1 26 giorni PFA1Rc1/2B(15A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

224.40 €

1 26 giorni PFA1NPT (Female thread)1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

224.02 €

1 26 giorni PFA1NPT (Female thread)1/2B(15A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro) Raccordo multipunto filettatura-tubo Female Branch Tee
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico