Codice articolo del costruttore: LQ1F4B
Marca: SMC
Prezzo: 176.47 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): 3/8
Size of Body: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ1F4B
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 | Packaging | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente |
Si trova sulla pagina di Union Flange LQ1F Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings, il codice articolo è il seguente: LQ1F4B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1F4B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Size of Body
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ1F4A |
LQ1F5A |
LQ1F5B |
LQ1F6A |
LQ1F6B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|
176.40 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 4 | ||
225.52 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 5 | ||
225.52 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 5 | ||
295.27 € | 1 | 26 giorni | 1 | 6 | ||
295.27 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 6 |