Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.32 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | 8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
76.94 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | 8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
65.68 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 12 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
65.29 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 12 | 6 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
294.58 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 10 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
294.19 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 10 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
294.58 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
294.19 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
294.58 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
294.19 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 6 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
294.58 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
294.19 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
301.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 12 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 12 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 6 | ||
301.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 10 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 10 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 6 | ||
301.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 6 | ||
301.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 6 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Giunto riduttore a gomito |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
D.E. tubo applicabile (mm) D2
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali