Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per guaine in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo riduttore per montaggio a pannello, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per guaine in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo riduttore per montaggio a pannello, dimensioni metriche
A fluoropolymer reducing-type panel mount union fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1P41-R3
LQ1P41-R3-1
LQ1P51-R2
LQ1P51-R2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 Packaging Size of Body

206.48 €

1 26 giorni 126Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

206.10 €

1 26 giorni 126Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

206.48 €

1 26 giorni 1910Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

206.10 €

1 26 giorni 1910Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PTFE Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Giunto passaparete, riduttore Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico