Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Gomito salvaspazio con riduttore, dimensioni in pollici (Codici componente - Download CAD)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Gomito salvaspazio con riduttore, dimensioni in pollici
The LQ1E-SS-R is a reducing-type space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ1E2A-SS-R8

Codice componente
LQ1E2A-SS-R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

171.61 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PTFE Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Giunto riduttore a gomito D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) 1/4 Max. temperatura d'esercizio(°C) 200
Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente Size of Body 2 Size of Body (B side) 3

Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Gomito salvaspazio con riduttore, dimensioni in pollici, il codice articolo è il seguente: LQ1E2A-SS-R8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1E2A-SS-R8.

Supporto tecnico