Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Gomito di estensione del tubo, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Gomito di estensione del tubo, misura metrica
A fluoropolymer union elbow fitting with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation. The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1E21-T
LQ1E21-T-1
LQ1E31-T
LQ1E32-T
LQ1E41-T
LQ1E41-T-1
LQ1E51-T
LQ1E61-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Packaging Size of Body

54.69 €

1 26 giorni PFA6Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

54.29 €

1 26 giorni PFA6Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52

64.15 €

1 26 giorni PFA10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

64.15 €

1 26 giorni PFA8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

67.90 €

1 26 giorni PFA12Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

67.52 €

1 26 giorni PFA12Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

245.18 €

1 26 giorni PTFE19Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

187.65 €

1 26 giorni PFA25Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out Raccordo tubo/sporgenza tubo Giunto a gomito prolunga tubo
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico