Tubing Extension Union Elbow LQ1E-T Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings (LQ1E3A-T)

Tubing Extension Union Elbow LQ1E-T Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings LQ1E3A-T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LQ1E3A-T

Marca: SMC

Prezzo: 64.15

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: PFA

D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1): 3/8

Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente

Size of Body: 3


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ1E3A-T

Codice componente
LQ1E3A-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Packaging Size of Body

64.15 €

1 26 giorni PFA3/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out Raccordo tubo/sporgenza tubo Giunto a gomito prolunga tubo
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Si trova sulla pagina di Tubing Extension Union Elbow LQ1E-T Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings, il codice articolo è il seguente: LQ1E3A-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1E3A-T.

Tipologia prodotto

Codice componente
LQ1E2A-T
LQ1E2A-T-1
LQ1E3A-T-1
LQ1E4A-T
LQ1E4A-T-1
LQ1E5A-T
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Packaging Size of Body

54.69 €

1 26 giorni PFA1/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

54.29 €

1 26 giorni PFA1/4Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52

63.74 €

1 26 giorni PFA3/8Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

67.90 €

1 26 giorni PFA1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

67.52 €

1 26 giorni PFA1/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

245.18 €

1 26 giorni PTFE3/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

Supporto tecnico