Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Raccordo a T con prolunga del tubo, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Raccordo a T con prolunga del tubo, misura metrica
Tubing extension union tee with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
 The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1T21-TT2
LQ1T31-TT1
LQ1T31-TT2
LQ1T32-TT1
LQ1T32-TT2
LQ1T32-TT3
LQ1T51-TT2
LQ1T61-TT1-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Packaging Size of Body Fitting type

205.56 €

1 26 giorni PTFE6Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 2

221.60 €

1 26 giorni PTFE10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 1

239.52 €

1 26 giorni PTFE10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 2

239.52 €

1 26 giorni PTFE8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 1

246.10 €

1 26 giorni PTFE8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 2

246.10 €

1 26 giorni PTFE8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 3

131.27 €

1 26 giorni PFA19Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5Tipo 2

226.87 €

1 26 giorni PFA25Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56Tipo 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out Raccordo tubo/sporgenza tubo Giunto a T prolunga tubo
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico