Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con prolunga del tubo, misura in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con prolunga del tubo, misura in pollici
Tubing extension union tee with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
 The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1T2A-TT1
LQ1T2A-TT1-1
LQ1T2A-TT2
LQ1T2A-TT3
LQ1T3A-TT1
LQ1T3A-TT4
LQ1T4A-TT1
LQ1T4A-TT2
LQ1T4A-TT3
LQ1T4A-TT4
LQ1T4A-TT4-1
LQ1T5A-TT3-1
LQ1T6A-TT1-1
LQ1T6A-TT2-1
LQ1T6A-TT4-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Packaging Size of Body Fitting type

63.18 €

1 26 giorni 1/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 1

62.81 €

1 26 giorni 1/4Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52Tipo 1

63.18 €

1 26 giorni 1/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 2

63.18 €

1 26 giorni 1/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 3

79.21 €

1 26 giorni 3/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 1

79.21 €

1 26 giorni 3/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 4

90.52 €

1 26 giorni 1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4Tipo 1

90.52 €

1 26 giorni 1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4Tipo 2

90.52 €

1 26 giorni 1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4Tipo 3

90.52 €

1 26 giorni 1/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4Tipo 4

90.13 €

1 26 giorni 1/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54Tipo 4

130.89 €

1 26 giorni 3/4Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55Tipo 3

226.87 €

1 26 giorni 1Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56Tipo 1

226.87 €

1 26 giorni 1Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56Tipo 2

226.87 €

1 26 giorni 1Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56Tipo 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out
Raccordo tubo/sporgenza tubo Giunto a T prolunga tubo Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico