Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, prolunga per tubi, riduttore, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, prolunga per tubi, riduttore, misura metrica
Tubing extension union elbow with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
 The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1E21-T-R8
LQ1E21-T-R9
LQ1E21-T-R10
LQ1E22-T-R8
LQ1E22-T-R9
LQ1E22-T-R10
LQ1E31-T-R8
LQ1E32-T-R1
LQ1E32-T-R8
LQ1E41-T-R1
LQ1E41-T-R3
LQ1E41-T-R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 Size of Body

62.23 €

1 26 giorni PFA682

62.23 €

1 26 giorni PFA6102

62.23 €

1 26 giorni PFA6122

62.23 €

1 26 giorni PFA462

62.23 €

1 26 giorni PFA482

62.23 €

1 26 giorni PFA4102

66.02 €

1 26 giorni PFA10123

66.02 €

1 26 giorni PFA863

66.02 €

1 26 giorni PFA8103

67.90 €

1 26 giorni PFA12104

67.90 €

1 26 giorni PFA1264

186.68 €

1 26 giorni PTFE12194

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out Raccordo tubo/sporgenza tubo Giunto a gomito prolunga tubo, riduttore
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente

Supporto tecnico