Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, prolunga del tubo, riduttore, misura in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, prolunga del tubo, riduttore, misura in pollici
A fluoropolymer fitting boasting outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
[Features]
· SMC's unique quadruple sealing construction provides highly reliable performance against the leakage of liquids.
· For use at 200°C.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.
· The reducer system allows you to switch tube sizes without having to change the body itself.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1E2A-T-R8-1
LQ1E2A-T-R9
LQ1E2A-T-R9-1
LQ1E3A-T-R8
LQ1E3A-T-R8-1
LQ1E4A-T-R1
LQ1E4A-T-R8
LQ1E5A-T-R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D2 Packaging Size of Body

148.61 €

1 26 giorni 1/43/8Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52

152.77 €

1 26 giorni 1/41/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

152.39 €

1 26 giorni 1/41/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52

161.23 €

1 26 giorni 3/81/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

160.85 €

1 26 giorni 3/81/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

186.68 €

1 26 giorni 1/23/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

186.68 €

1 26 giorni 1/23/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

278.16 €

1 26 giorni 3/4-Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PTFE Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out
Raccordo tubo/sporgenza tubo Giunto a gomito prolunga tubo, riduttore Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico