Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.11 € | 1 | 26 giorni | 1/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 1 | ||
38.74 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
38.87 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
38.74 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
38.35 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 2 | ||
35.68 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 2 | ||
35.23 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 2 | ||
32.35 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
32.66 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | Preventivo | 3/8 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
33.40 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
47.23 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
69.08 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
61.06 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 4 | ||
60.48 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 4 | ||
36.19 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
55.77 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
49.73 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 4 | ||
49.29 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 4 | ||
71.24 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
71.24 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
71.24 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | NPT (Female thread) | 3/4B(20A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
121.21 € | 1 | 26 giorni | 1 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 giorni | 1 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 giorni | 1 | NPT (Female thread) | 3/4B(20A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
121.21 € | 1 | 26 giorni | 1 | NPT (Female thread) | 1B(25A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo filettatura-tubo | Female Threaded straight |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali