Codice articolo del costruttore: LQ3L11-M
Marca: SMC
Prezzo: 14.52 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1): 4
Con vite di collegamento M (M1): R
Misura nominale vite di collegamento M (M1): 1/8B(6A)
Max. temperatura d'esercizio: 200 °C
Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ3L11-M
Codice componente
|
---|
LQ3L11-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | 26 giorni | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 1 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo filettatura-tubo | Threaded Elbow |
Si trova sulla pagina di Male Elbow LQ3L-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings, il codice articolo è il seguente: LQ3L11-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ3L11-M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ3L11-M-1 |
LQ3L11-MN |
LQ3L11-MN-1 |
LQ3L21-M |
LQ3L21-M-1 |
LQ3L21-M-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.18 € | 1 | 26 giorni | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 1 | ||
14.52 € | 1 | 26 giorni | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 1 | ||
13.69 € | 1 | 26 giorni | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 1 | ||
17.24 € | 1 | 26 giorni | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
14.47 € | 1 | 26 giorni | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 2 | ||
12.21 € | 1 | 26 giorni | 6 | R | 1/8B(6A) | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 2 |