Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo a T con filettatura femmina, dimensione metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo a T con filettatura femmina, dimensione metrica
Metric size female branch tee.
[Features]
· Fluoropolymer fitting with a flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3B11-FN-1
LQ3B21-F-1
LQ3B21-FN-1
LQ3B22-F-1
LQ3B22-FN-1
LQ3B33-F
LQ3B33-FN-1
LQ3B34-F
LQ3B34-F-1
LQ3B34-F-2
LQ3B34-F-3
LQ3B35-F-2
LQ3B52-F
LQ3B53-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

30.89 €

1 26 giorni 4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

39.74 €

1 26 giorni 6Rc1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

39.74 €

1 26 giorni 6NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

40.52 €

1 26 giorni 6Rc1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

40.52 €

1 26 giorni 6NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

52.42 €

1 26 giorni 10Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

53.68 €

1 26 giorni 10NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

53.98 €

1 26 giorni 8Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

53.68 €

1 26 giorni 8Rc1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

46.56 €

1 26 giorni 8Rc1/4B(8A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

46.26 €

1 26 giorni 8Rc1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

45.65 €

1 26 giorni 10Rc3/8B(10A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

119.56 €

1 26 giorni 19Rc1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

119.61 €

1 26 giorni 19Rc3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro)
Raccordo multipunto filettatura-tubo Female Branch Tee

Supporto tecnico