Union Elbow LQ3E Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings

Union Elbow LQ3E Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3E11
LQ3E11-1
LQ3E12
LQ3E21
LQ3E21-1
LQ3E21-2
LQ3E31
LQ3E31-1
LQ3E31-2
LQ3E32
LQ3E32-1
LQ3E41
LQ3E41-1
LQ3E51
LQ3E51-3
LQ3E61
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

22.06 €

1 26 giorni 4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

19.02 €

1 26 giorni 4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

22.06 €

1 26 giorni 3200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

20.82 €

1 26 giorni 6200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

20.39 €

1 26 giorni 6200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

16.31 €

1 26 giorni 6150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF2

42.56 €

1 26 giorni 10200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

29.35 €

1 26 giorni 10200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

30.73 €

1 26 giorni 10150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

42.56 €

1 26 giorni 8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

29.35 €

1 26 giorni 8200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

35.29 €

1 26 giorni 12200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

34.98 €

1 26 giorni 12200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

60.27 €

1 26 giorni 19200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

42.23 €

1 26 giorni 19150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF5

132.85 €

1 26 giorni 25200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Elbow

Supporto tecnico