Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per guaine in fluoropolimero, serie LQ3, Raccordo per montaggio a pannello, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per guaine in fluoropolimero, serie LQ3, Raccordo per montaggio a pannello, dimensioni metriche
Metric size panel mount union.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3P11
LQ3P11-1
LQ3P21
LQ3P21-1
LQ3P21-2
LQ3P31
LQ3P31-1
LQ3P32
LQ3P32-1
LQ3P32-2
LQ3P41
LQ3P41-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

21.44 €

1 26 giorni 4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

21.79 €

1 26 giorni 4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

27.60 €

1 26 giorni 6200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

28.11 €

1 26 giorni 6200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

24.06 €

1 26 giorni 6150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF2

31.69 €

1 26 giorni 10200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

31.40 €

1 26 giorni 10200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

53.77 €

1 26 giorni 8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

31.40 €

1 26 giorni 8200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

24.24 €

1 26 giorni 8150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

66.08 €

1 26 giorni 12200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

42.56 €

1 26 giorni 12200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Panel Mount Union

Supporto tecnico