Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per guaine in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo con riduttore, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per guaine in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo con riduttore, dimensioni metriche
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3E11-R1
LQ3E31-R1
LQ3E31-R2
LQ3E41-R1
LQ3E51-R1
LQ3E61-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 Size of Body

34.26 €

1 26 giorni 431

30.63 €

1 26 giorni 1083

30.63 €

1 26 giorni 1063

40.24 €

1 26 giorni 12104

68.65 €

1 26 giorni 19125

92.53 €

1 26 giorni 25196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Giunto riduttore a gomito Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Nut Material PFA

Supporto tecnico